-
Nominal dimension
-
Type of accessory/spare part
-
Nominal dimension
-
Number of appliances to build in
-
Material
-
Suitable for subfloor duct countersunk (closed)
-
Spare part
-
Mounting opening
-
Mounting opening
-
Mounting opening
-
Suitable for subfloor duct overhead closed
-
Duct height
-
Length
-
Floor maintenance
-
Length
-
Duct width
-
Floor maintenance
-
Material thickness
-
Min. height finishing layer
-
Levelling range
-
Built-in opening for floor column
-
Material side wall
-
Built-in opening for built-in unit
-
Cover mounting opening
-
Cover mounting opening
-
Suitable for placing of sealing
-
Decoupling possibility cover from base unit
-
Bottom plate
-
Width
-
Width
Instortdoos universeel - instelbaar H55 - H125mm (uitbreiding H250)
Exclusief BTW
IK-4 Ophoogkader H50mm - voor toepassing in polybeton of gietvloeren - te plaatsen op universele instortdoos (ref 088080)
Exclusief BTW
IK-4 Bovenplaat - vierkant - inbouw verticaal 16 mod./ horizontaal 24 mod. - te plaatsen op universele instortdoos (ref 088080)
Exclusief BTW
IK-4 Bovenplaat - rechthoekig - inbouw verticaal 12 mod./ horizontaal 18 mod. - te plaatsen op universele instortdoos (ref 088080)
Exclusief BTW
IK-4 Bovenplaat - rechthoekig - inbouw verticaal 8 mod./ horizontaal 12 mod. - te plaatsen op universele instortdoos (ref 088080)
Exclusief BTW
Schuimblok voor universele instortdoos - ophogen max 250mm
Exclusief BTW
Verlengpennen 4 stuks voor universele instortdoos - ophogen max 250mm
Exclusief BTW
IK-4 Bovenplaat rond - inbouw verticaal 12 mod./ horizontaal 20 mod. - te plaatsen op universele instortdoos (ref 088080)