FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Material quality
-
Suitable for cable management system height
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-486232-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 486232
P31+ koppelstuk instelbaar 0-90° H60 Ral9010. Bevestigen met 2x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
27,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen