Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Instelbaar stijg/vervalstuk Thvz B200 H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.

Kabelladder Legrand

Instelbaar stijg/vervalstuk Thvz B200 H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.

Ref.. PAR200GZ EAN nr. 5012774482369

Instelbaar stijg/vervalstuk Thvz B200 H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.

Kortingsgroep : C2
547,60 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Change of direction Rising/descending
Type of side joist Profile (open)
Side perforation No
Type of rung Perforated profile
Angle Adjustable
Bend model Other
Hinging Yes
Cable ladder height 125 mm
Cable ladder width 240 mm
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Colour Other