Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B450 H100 +bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B450 H100 +bevestigingsmateriaal
Ref.. ZAR450SZ
EAN nr.
5012774543251
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B450 H100 Incl.bevestigingsmateriaal. Bestaat uit 3 laddersegmenten en alle benodigde scharnierkoppelingen. Te gebruiken als flexibel stijg-/vervalstuk.
Kortingsgroep : C2
1 226,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | Adjustable |
Bend model | Other |
Hinging | Yes |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 490 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |