![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-EAR600GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg-/vervalstukThvz B600 H150 +bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Instelbaar stijg-/vervalstukThvz B600 H150 +bevestigingsmateriaal
Ref.. EAR600GZ
EAN nr.
5012774481799
Instelbaar stijg-/vervalstukThvz B600 H150 Incl.bevestigingsmateriaal. Bestaat uit 3 laddersegmenten en alle benodigde scharnierkoppelingen. Te gebruiken als flexibel stijg-/vervalstuk.
Kortingsgroep : C2
720,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | Adjustable |
Bend model | Other |
Hinging | Yes |
Cable ladder height | 150 mm |
Cable ladder width | 640 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |