-
Cable tray height
-
Change of direction
-
Construction type
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Inner radius
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B600 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B400 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B300 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B200 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B150 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B100 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B75 H60 Ral9010. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW