![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031925-LEGRAND-1000.jpg)
Install.band Colson zwart L180 B6 buitenvertand dubb.sluiting buiten
Bundelband
Legrand
Install.band Colson zwart L180 B6 buitenvertand dubb.sluiting buiten
Ref.. 031925
EAN nr.
3245060319250
Installatieband Colson zwart L180 B6 met buitenvertanding en dubbele sluiting. Voor gebruik buiten. UV-bestendig.Aanspanning min.Ø10 max.Ø45. Montage met Colson tang ref.nr.031996 separaat te bestellen.
Kortingsgroep : L5
37,79 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 180 mm |
Tie thickness | 2 mm |
Min. tensile strength | 220 N |
Operating temperature | -40-85 °C |
Montagetemperatuur | -30-40 °C |
Model | External toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Fluorescent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | No |
opslagtemperatuur | -5--5 °C |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER