Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Install.band Colson zwart L123 B9 buitenvertand dubb.sluiting buiten

Bundelband Legrand

Install.band Colson zwart L123 B9 buitenvertand dubb.sluiting buiten

Ref.. 031910 EAN nr. 3245060319106

Installatieband Colson zwart L123 B9 met buitenvertanding en dubbele sluiting. Voor gebruik buiten. UV-bestendig. Aanspanning min.Ø4 max.Ø22. Montage met Colson tang ref.nr.031996 separaat te bestellen.

Kortingsgroep : L5
33,50 € / 100 stuk Product geleverd in 100 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Band width 9 mm
Bandlengte 123 mm
Tie thickness 2 mm
Min. tensile strength 360 N
Operating temperature -40-85 °C
Montagetemperatuur -30-40 °C
Model External toothing
Band closure Plastic lip/-cam
Material Plastic
Material quality Polyamide (PA)
Surface protection Untreated
UV-stable according to ASTM D6779 Yes
Halogen free Yes
Colour Black
Transparent No
Fluorescent No
Text strip None
Solvable fastener No
Type of fastening None
UL approval No
opslagtemperatuur -5--5 °C

Documentatie

1 Document(s)
PEP
LGRP-00673-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)