![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031872-LEGRAND-1000.jpg)
Install.band Colson grijs L357 B9 buitenvertand dubb.sluiting binnen
Bundelband
Legrand
Install.band Colson grijs L357 B9 buitenvertand dubb.sluiting binnen
Ref.. 031872
EAN nr.
3245060318727
Installatieband Colson grijs L498 B9 met buitenvertanding en dubbele sluiting. Voor gebruik binnen. UV-bestendig. Aanspanning min.Ø26 max.Ø92. Montage met Colson tang ref.nr.031996 separaat te bestellen.
Kortingsgroep : L5
64,64 €
/
100 stuk
Product geleverd in
100 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Band width | 9 mm |
---|---|
Bandlengte | 355 mm |
Tie thickness | 2 mm |
Min. tensile strength | 530 N |
Operating temperature | -40-85 °C |
Montagetemperatuur | -30-40 °C |
Model | External toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
UV-stable according to ASTM D6779 | No |
---|---|
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
Transparent | No |
Fluorescent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | No |
opslagtemperatuur | -5--5 °C |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER