![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031930-LEGRAND-1000.jpg)
Installatieband Colson zwart L260 B7.6
Bundelband
Legrand
Installatieband Colson zwart L260 B7.6
Ref.. 031930
EAN nr.
3245060319304
Installatieband Colson zwart L260 B7.6
Kortingsgroep : L5
33,27 €
/
100 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Band width | 7.6 mm |
---|---|
Length belt/tape/tie | 260 mm |
Tie thickness | 1.6 mm |
Min. tensile strength | 450 N |
Operating temperature | -25-60 °C |
Mounting temperature | 0-40 °C |
Model | Internal toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Polyamide (PA) |
Surface protection | Untreated |
---|---|
UV-stable according to ASTM D6779 | Yes |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
Transparent | No |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | None |
UL approval | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER