![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-077521-WEB-R.jpg)
Installatieautomaat Mosaic 1P+N 230V 10A 2mod.wit
Schakelmateriaal
Legrand
Installatieautomaat Mosaic 1P+N 230V 10A 2mod.wit
Ref.. 077521
EAN nr.
3245060775216
Installatieautomaat Mosaic 1P+N 230V 10A 2modules wit, C-karakteristiek. Voor een lokale beveiliging van installaties tegen kortsluiting en overbelasting. Max.kortsluitafschakelvermogen 3000A.
Kortingsgroep : J1
67,61 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built-in depth | 40 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 2 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 10 A |
Rated voltage | 230 V |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-50 Hz |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Width in number of modular spacings | 45 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP21 |
Ambient temperature during operating | -5-40 °C |
Connectable conductor cross section solid-core | 2.5-2.5 mm² |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 40 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Documentatie
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER