Installatieautomaat Livinglight 1P+N 6A C-kar 1.5kA 230V 1module wit
Schakelmateriaal
Bticino
Installatieautomaat Livinglight 1P+N 6A C-kar 1.5kA 230V 1module wit
Ref.. BTN4301/6
EAN nr.
8012199030944
Installatieautomaat Livinglight 1P+N 6A C-kar 1.5kA 230V 1module wit
Kortingsgroep : J4
68,13 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built-in depth | 33.5 mm |
---|---|
Release characteristic | C |
Number of poles (total) | 1 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 6 A |
Rated voltage | 230 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Current limiting class | 1 |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Width in number of modular spacings | 21.9 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Ambient temperature during operating | -5-50 °C |
Connectable conductor cross section solid-core | 2.5-2.5 mm² |
Width | 22 mm |
Height | 44 mm |
Depth | 44.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Connection type | Screwed terminal |