Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Installatieautomaat DX3 3P B6A 10000A,3modules

Installatieautomaten Legrand

Installatieautomaat DX3 3P B6A 10000A,3modules

Ref.. 408988 EAN nr. 3245064089883

Installatieautomaat DX3 3P B6A 10000A, 3modules, conform IEC 60898-1, kan aangesloten worden met stift- als vork-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 60898-1-10000A, IEC 60947-2-16kA.

Kortingsgroep : I1
97,40 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built-in depth 44 mm
Release characteristic B
Number of poles (total) 3
Number of protected poles 3
Rated current 6 A
Rated voltage 400 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V 16 kA
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V 10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 32 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V 16 kA
Frequency 50-60 Hz
Current limiting class 3
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 3
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 1.5-25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 1.5-35 mm²
Explosion-proof No
Width 53.1 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Technische fiche
F01559EN-03.pdf pdf (3.05 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
407829.dwg dwg (0.19 Mo)
9 Document(s)
PEP
LGRP-00680-V01.01-EN.pdf pdf (0.97 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT - 14353 (0.15 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-10652 (0.12 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-IT-24113 (0.67 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-IT-18674 (0.2 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
VDE-40034176 (0.66 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 14.019 (0.11 Mo)