![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-406763-WEB-R.jpg)
Installatieautomaat DX3 1P+N B6A 4500A, 1 module
Installatieautomaten
Legrand
Installatieautomaat DX3 1P+N B6A 4500A, 1 module
Ref.. 406763
EAN nr.
3245064067638
Installatieautomaat DX3 1P+N B6A 4500A, 1 module, conform IEC 60898-1, kan aangesloten worden met stift-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 60898-1-4500A, IEC 60947-2-6000A.
Kortingsgroep : I1
38,38 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Built-in depth | 44 mm |
---|---|
Release characteristic | B |
Number of poles (total) | 2 |
Number of protected poles | 1 |
Rated current | 6 A |
Rated voltage | 230 V |
Rated insulation voltage Ui | 250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp | 4 kV |
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V | 4.5 kA |
Voltage type | AC |
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V | 6 kA |
Frequency | 50-60 Hz |
Current limiting class | 3 |
Flush-mounted installation | Yes |
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Pollution degree | 2 |
Additional equipment possible | Yes |
Width in number of modular spacings | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Ambient temperature during operating | -25-70 °C |
---|---|
Connectable conductor cross section multi-wired | 0.75-10 mm² |
Connectable conductor cross section solid-core | 0.75-16 mm² |
Explosion-proof | No |
Width | 17.8 mm |
Height | 94.8 mm |
Depth | 77.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Storage temperature | -40-70 °C |
Nominal voltage | 180-250 V |
Electric supplying direction | By the top or bottom |
Terminal marking indication | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Busbar and cable |
Label space/information surface | Yes |
Mounting method | DIN rail |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER