Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Installatieautomaat DX3 1P C125A 10000A/16kA, 1.5module

Installatieautomaten Legrand

Installatieautomaat DX3 1P C125A 10000A/16kA, 1.5module

Ref.. 409142 EAN nr. 3245064091428

Installatieautomaat DX3 1P C125A kortsluitafschakelvermogen 10000A, 1,5module, conform IEC 60898-1, kan aangesloten worden met stift- als vork-aansluitrails, kortsluitafschakelvermogen volgens NEN EN 60898-1-10000A, IEC 60947-2-16kA.

Kortingsgroep : I1
127,72 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built-in depth 47 mm
Release characteristic C
Number of poles (total) 1
Number of protected poles 1
Rated current 125 A
Rated voltage 230 V
Rated insulation voltage Ui 500 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V 10 kA
Voltage type AC
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V 16 kA
Frequency 50-60 Hz
Flush-mounted installation Yes
Concurrently switching neutral conductor No
Pollution degree 2
Additional equipment possible Yes
Width in number of modular spacings 1.5
Degree of protection (IP) IP20
Ambient temperature during operating -25-70 °C
Connectable conductor cross section multi-wired 6-50 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 6-70 mm²
Explosion-proof No
Width 17.8 mm
Height 94.8 mm
Depth 77.8 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Storage temperature -40-70 °C
Electric supplying direction By the top or bottom
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Technische fiche
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Technische fiche
F01204EN-01.pdf pdf (1.36 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
409764.dwg dwg (0.15 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00828-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)