![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341283-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B300 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Kabelgoot
Legrand
Inschuifbeugel P31 B300 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Ref.. 341283
EAN nr.
8714161296616
Inschuifbeugel P31 B300 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Kortingsgroep : A
28,37 €
/
1 piece
Product geleverd in
12 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for cable management system height | 60-60 mm |
---|---|
Model | Slide-in bracket |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Tray mounting | Screwable |
Load bearing capacity | 750 N |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER