-
Material
-
Material quality
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Tray mounting
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-341279-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B400 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-341283-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B300 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-341279-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B200 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-341279-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B150 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-341280-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B100 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-341279-WEB-R.jpg)
Inschuifbeugel P31 B75 Sdz. Maximale belasting 750N. Voor kabelgoot H=60mm zonder deksel.
Exclusief BTW