-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Model
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
With cover
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Weight
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B500 H25mm - Thvz. Koppelen met 3x M6*10
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B400 H25mm - Thvz. Koppelen met 3x M6*10
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B300 H25mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B500 H25mm - Sdz. Koppelen met 3x M6*10 (ref 8200102).
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B200 H25mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B400 H25mm - Sdz. Koppelen met 3x M6*10 (ref 8200102).
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B150 H25mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B100 H25mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B75 H25mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B300 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B200 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B150 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B100 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).
Exclusief BTW
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B75 H25mm - Sdz. Koppelen met 2x M6*10 (ref 8200102).
Exclusief BTW