Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title
title

Incara Tower 60 - metalen afwerking RVS (bovenkant)- met sterkstroom - met 4 contactdozen en een snoer L2m met stekker 2P+A

Contactdooscombinatie Legrand

Incara Tower 60 - metalen afwerking RVS (bovenkant)- met sterkstroom - met 4 contactdozen en een snoer L2m met stekker 2P+A

Ref.. 654976 EAN nr. 3414971972698

Incara Tower 60 - metalen afwerking RVS (bovenkant)- met sterkstroom - met 4 contactdozen en een snoer L2m met stekker 2P+A

Kortingsgroep : O5
48,15 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Built-in
Folding Yes
Extendable No
Shape Round
Material Plastic
Colour Black
Degree of gloss Matt
Lengte 367 mm
Inbouwdiepte 379 mm
Diameter 84.4 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 4
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply No
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK06
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Standby consumption 0.08 mA
Terminal marking indication No
Halogen free Yes
Prewired No
Connection type Not applicable
Label space/information surface No

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE12798AA.pdf pdf (1.5 Mo)
Technische fiche
F03372EN-03.pdf pdf (1.28 Mo)