-
Nominal voltage
-
Folding
-
Folding
-
Extendable
-
Material
-
Material
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Shape
-
Shape
-
Length
-
Length
-
Length
-
Model
-
Number of socket outlets British Standard BS1363
-
With built-in USB power supply
-
Degree of gloss
-
With built-in USB power supply
-
Degree of gloss
-
Degree of gloss
-
Number of socket outlets French standard type E
-
Number of socket outlets swiss standard type 13
-
Number of socket outlets swiss standard type 15
-
Number of socket outlets swiss standard type 23
-
Number of socket outlets swiss standard type 25
-
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F
-
Over voltage protection
-
Mains filter
-
Number of HDMI-connections
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Number of USB connections
-
Number of USB connections
-
Number of USB connections
-
Number of audio connections
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Number of CAT 6A connections
-
Number of empty module positions
-
Number of empty module positions
-
Number of empty module positions
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Diameter
-
With on/off switch
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Voltage type
-
Supply current
-
Standby consumption
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Prewired
-
Connection type
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/06-12-2023/04-00/LG-654828-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up - 4 modules - geborsteld aluminium - met 1 contactdoos + 1 USB C 30W en een snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/06-12-2023/04-45/LG-654822-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up - 4 modules - geborsteld aluminium - met 1 contactdoos + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654808-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up - 8 modules - afwerking in geborsteld aluminium - te voorzien met Mosaic schakelmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/06-12-2023/04-45/LG-654823-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up - 4 modules - wit - met 1 contactdoos + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654809-WEB-R4.jpg)
Incara Pop Up - 8 modules - afwerking in wit (aluminium) - te voorzien met Mosaic schakelmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-654810-WEB-R3.jpg)
Incara Pop Up - 8 modules - afwerking in zwart (aluminium) - te voorzien met Mosaic schakelmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654811-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up - 8 modules - aluminium - te voorzien met Mosaic schakelmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654800-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up - 4 modules - afwerking in geborsteld aluminium - te voorzien met Mosaic schakelmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-654801-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up - 4 modules - afwerking in wit (aluminium) - te voorzien met Mosaic schakelmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654802-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up - 4 modules - afwerking in zwart (aluminium) - te voorzien met Mosaic schakelmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-654803-WEB-R.jpg)
Incara Pop Up - 4 modules - aluminium - te voorzien met Mosaic schakelmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-054036-WEB-R.jpg)
Kit intrekbaar USB Pop-up wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-054034-WEB-R.jpg)
Kit intrekbaar RJ45 Cat6 UTP Pop-up wit
Exclusief BTW