-
Nominal voltage
-
Folding
-
Material
-
Extendable
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Shape
-
Length
-
Lengte
-
Length
-
Length
-
Lengte
-
Lengte
-
With built-in USB power supply
-
Model
-
Number of socket outlets British Standard BS1363
-
Degree of gloss
-
Degree of gloss
-
Degree of gloss
-
Number of socket outlets French standard type E
-
Number of socket outlets swiss standard type 13
-
Number of socket outlets swiss standard type 15
-
Number of socket outlets swiss standard type 23
-
Number of socket outlets swiss standard type 25
-
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F
-
Over voltage protection
-
Mains filter
-
Number of HDMI-connections
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Number of USB connections
-
Number of USB connections
-
Number of audio connections
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Number of CAT 6A connections
-
Number of empty module positions
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Diameter
-
With on/off switch
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Inbouwdiepte
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Supply current
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Prewired
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654863-WEB-R.jpg)
Incara Multilink -wand-wit -12 mod.-3 WCD+1 USB+3 RJ45 CAT6 UTP,1 HDMI
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654865-WEB-R.jpg)
Incara Multilink wand -wit -16 mod. -3 WCD, 1 USB A+C, 4 RJ45 CAT6 UTP
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654781-WEB-R.jpg)
Incara Multilink -wit -8 mod.-2 WCD +1 USB A+C +1 RJ45 CAT6 UTP+1 HDMI
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654791-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - alu zwart - 8 mod. -2 WCD +1 USB +RJ45 CAT6 +HDMI
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654787-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - zwart - 8 mod. 2 WCD +1 USB A+C +RJ45 CAT6 UTP+HDMI
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654862-WEB-R.jpg)
Incara Multilink inbouw wand - afwerking kunststof wit - 8 modules - met 3 contactdozen + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654793-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - alu zwart -6 mod. -2 WCD+ 1 USB A+C 30W +inductiel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654790-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - afwerking aluminium zwart - 6 modules - met 2 contactdozen + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654780-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - afwerking kunststof wit - 6 modules - met 2 contactdozen + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654786-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - afwerking kunststof zwart - 6 modules - met 2 contactdozen + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654789-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - afwerking aluminium zwart - 4 modules - met 1 contactdoos + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654779-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - afwerking kunststof wit - 4 modules - met 1 contactdoos + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-654785-WEB-R.jpg)
Incara Multilink - afwerking kunststof zwart - 4 modules - met 1 contactdoos + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
Exclusief BTW