Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title
title

Incara Multilink - afwerking aluminium zwart - 4 modules - met 1 contactdoos + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A

Bureau aansluitunit Legrand

Incara Multilink - afwerking aluminium zwart - 4 modules - met 1 contactdoos + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A

Ref.. 654789 EAN nr. 3414971974302

Incara Multilink - afwerking aluminium zwart - 4 modules - met 1 contactdoos + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A

Kortingsgroep : O5
112,60 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Stainless steel
Degree of gloss Other
Length 160 mm
Width 80 mm
Height 69 mm
Inbouwdiepte 67 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 1
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 2
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply Yes
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Prewired Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Label space/information surface No

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Cut-out_LE13955AA-01.pdf pdf (0.02 Mo)
Technische fiche
F03361EN-04.pdf pdf (2.12 Mo)
Gebruikersinstructie
LE12608AA-03.pdf pdf (1.69 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
3D_LG-654789.stp ifc (3.64 Mo)