Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Incara Link'On - zwart - met 6 contactdozen en een snoer L2.5m met stekker 2P+A

Bureau aansluitunit Legrand

Incara Link'On - zwart - met 6 contactdozen en een snoer L2.5m met stekker 2P+A

Ref.. 654886 EAN nr. 3414971974869

Incara Link'On - zwart - met 6 contactdozen en een snoer L2.5m met stekker 2P+A

Kortingsgroep : O5
189,00 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Surface mounting
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Plastic
Colour Black
Degree of gloss Matt
Lengte 164 mm
Width 164 mm
Height 68 mm
Built-in depth 0 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 6
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply No
Nominal voltage 250 V
Beschermingsgraad (IP) IP3XD
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Terminal marking indication Yes
RAL-number 9017
Halogen free Yes
Prewired Yes
Connection type automatic terminal
capaciteit aansluitklemmen 0.14 - 4 mm²
Label space/information surface No

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
F03362EN-02.pdf pdf (1.5 Mo)