Incara Link'On zwart - met 4 contactdozen + 2 USB A+C 15W + geïntegreerde Wieland GST18i3 stekker en een snoer L2.5m met stekker 2P+A
Bureau aansluitunit
Legrand
Incara Link'On zwart - met 4 contactdozen + 2 USB A+C 15W + geïntegreerde Wieland GST18i3 stekker en een snoer L2.5m met stekker 2P+A
Ref.. 654888
EAN nr.
3414971974906
Incara Link'On zwart - met 4 contactdozen + 2 USB A+C 15W + geïntegreerde Wieland GST18i3 stekker en een snoer L2.5m met stekker 2P+A
Kortingsgroep : O5
241,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Surface mounting |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Degree of gloss | Matt |
Lengte | 164 mm |
Width | 164 mm |
Height | 68 mm |
Built-in depth | 0 mm |
Diameter | 0 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 4 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 4 |
Number of audio connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 0 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Nominal voltage | 250 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP3XD |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Terminal marking indication | Yes |
RAL-number | 9017 |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Connection type | automatic terminal |
capaciteit aansluitklemmen | 0.14 - 4 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER