FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Nominal voltage
-
Folding
-
Extendable
-
Material
-
Material
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Shape
-
Lengte
-
Lengte
-
With built-in USB power supply
-
Model
-
Number of socket outlets British Standard BS1363
-
Degree of gloss
-
Number of socket outlets French standard type E
-
Number of socket outlets swiss standard type 13
-
Number of socket outlets swiss standard type 15
-
Number of socket outlets swiss standard type 23
-
Number of socket outlets swiss standard type 25
-
Aantal wandcontactdozen Franse standaard UTE type E
-
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F
-
Over voltage protection
-
Mains filter
-
Number of HDMI-connections
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Number of USB connections
-
Number of audio connections
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Number of CAT 6A connections
-
Number of empty module positions
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
With on/off switch
-
Breedte
-
Hoogte
-
Inbouwdiepte
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Supply current
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Prewired
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654857
Incara Flip Up - aluminium - 12 mod.-3 WCD + 1 USB + 3 RJ45 CAT6 +HDMI
498,70 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654855
Incara Flip Up - aluminium - 8 mod. -2 WCD + 1 USB +1 RJ45 CAT6 +HDMI
416,20 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654856
Incara Flip Up - aluminium - 12 mod.-5 WCD + 1 USB A+C 15W
402,70 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654854
Incara Flip Up - aluminium - 8 mod. - 3 WCD +1 USB A+C 15W
371,10 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen