Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Incara Flip Up - aluminium - 8 mod. -2 WCD + 1 USB +1 RJ45 CAT6 +HDMI

Bureau aansluitunit Legrand

Incara Flip Up - aluminium - 8 mod. -2 WCD + 1 USB +1 RJ45 CAT6 +HDMI

Ref.. 654855 EAN nr. 3414971974562

Incara Flip Up - afwerking mat zwart met geborsteld aluminium - 8 modules - voor sterk - en zwakstroom - met 2 contactdozen + 1 USB A+C 15W + 1 RJ45 CAT6 UTP + 1 HDMI en snoer L2m met stekker 2P+A

Kortingsgroep : O5
416,20 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Aluminium
Colour Silver
Degree of gloss Other
Lengte 303 mm
Breedte 170.5 mm
Hoogte 2.5 mm
Inbouwdiepte 95 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 2
Number of socket outlets British Standard BS1363 0
Number of socket outlets swiss standard type 13 0
Number of socket outlets swiss standard type 15 0
Number of socket outlets swiss standard type 23 0
Number of socket outlets swiss standard type 25 0
Number of socket outlets French standard type E 0
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F 0
With on/off switch No
Aantal HDMI aansluitingen 1
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 2
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 1
Number of CAT 6A connections 0
Number of empty module positions 0
Number of miniature circuit breakers (MCB) 0
Over voltage protection No
Mains filter No
With built-in USB power supply Yes
Nominal voltage 250 V
Degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK07
Antimicrobial treatment No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Supply current 16-16 A
Terminal marking indication Yes
Halogen free No
Prewired Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 0.75-4 mm²
Label space/information surface No

Documentatie

3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Cut-out_LE13929AA-01.pdf pdf (0.04 Mo)
Gebruikersinstructie
LE12112AA-02.pdf pdf (2.76 Mo)
Technische fiche
F03371EN-03.pdf pdf (1.56 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
3D_LG-654855.stp ifc (5.13 Mo)