![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654755-WEB-R.jpg)
Incara Disq'In - afdekplaat geborsteld aluminium - 2 mechanismen
Bureau aansluitunit
Legrand
Incara Disq'In - afdekplaat geborsteld aluminium - 2 mechanismen
Ref.. 654755
EAN nr.
3414971973749
Incara Disq'In - afdekplaat geborsteld aluminium - 2 mechanismen
Kortingsgroep : O5
51,67 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Surface mounting |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | Stainless steel |
Length | 148 mm |
Width | 80 mm |
Height | 10 mm |
Over voltage protection | No |
---|---|
With built-in USB power supply | No |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | No |
Halogen free | Yes |
Prewired | No |
Label space/information surface | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER