![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-654748-WEB-R.jpg)
Incara Disq'in - 4 mech. - 2 WCD + 1 HDMI + 1 USB A+C 15W - wit
Bureau aansluitunit
Legrand
Incara Disq'in - 4 mech. - 2 WCD + 1 HDMI + 1 USB A+C 15W - wit
Ref.. 654748
EAN nr.
3414971973664
Incara Disq'in - 4 mechanismen - met 2 contactdozen + 1 HDMI contactdoos + 1 USB A+C 15W - kleur wit - met snoer L2m met stekker 2P+A. Zonder metalen afdekplaat keuze uit de afwerking in kleuren RVS wit of zwart (referenties 654763/64/65).
Kortingsgroep : O5
147,20 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Built-in |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Degree of gloss | Glossy |
Lengte | 280.5 mm |
Width | 74 mm |
Hoogte | 73 mm |
Inbouwdiepte | 71 mm |
Diameter | 0 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 2 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 13 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 15 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 23 | 0 |
Number of socket outlets swiss standard type 25 | 0 |
Number of socket outlets French standard type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
With on/off switch | No |
Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 2 |
Number of audio connections | 0 |
---|---|
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Number of CAT 6A connections | 0 |
Number of empty module positions | 0 |
Number of miniature circuit breakers (MCB) | 0 |
Over voltage protection | No |
Mains filter | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Nominal voltage | 250 V |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Antimicrobial treatment | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Supply current | 16-16 A |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Prewired | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER