-
Number of phases
-
Primary voltage 1
-
Primary voltage 1
-
Folding
-
Material
-
Extendable
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Operating voltage
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Secondary voltage 1
-
Shape
-
Length
-
Length
-
Model
-
Model
-
Mounting method
-
Rated power
-
Rated power
-
Device width
-
Device height
-
Suitable for mounting on PCB
-
Device depth
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Modular version
-
Over voltage protection
-
Number of HDMI-connections
-
Number of USB connections
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Aantal Sub-D aansluitingen 15-polig
-
Number of audio connections
-
Aantal audio aansluitingen
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Min. depth of built-in installation box
-
Diameter
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Wireless
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Power Delivery
-
Nominal voltage
-
Supply current
-
Supply current
-
Frequency
-
Standby consumption
-
Mandatory neutral
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Connection type
-
Number of terminals
-
Number of terminals
-
Terminals capacity
-
Cable nature for connection
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-077645L-WEB-R.jpg)
Incara Disq80 QI - Kit 4x inductielader 15W aansluiting met kabel
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-077646L-WEB-R.jpg)
Incara Disq80 QI - Kit 4x inductielader 15W met eurostekker
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-077639L-WEB-R.jpg)
Incara Disq80 QI - Voeding inductielader 100W met 4 RJ45 uitgangen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-077641L-WEB-F.jpg)
Incara Disq80 QI - Samenstelbare inductielader 15W - aluminium
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-077642L-WEB-F.jpg)
Incara Disq80 QI - Samenstelbare inductielader 15W - wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-077643L-WEB-F.jpg)
Incara Disq80 QI - Samenstelbare inductielader 15W - zwart
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-077638L-WEB-R.jpg)
Incara Disq80 QI - Voeding inductielader 25W met eurostekker 2P en RJ45 snoer
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654008-WEB-R.jpg)
Pop-up kit 4 modules glans wit, voorbedraad en uitgerust met 1x WCD + 1x dubbele USB lader 2400mA
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654009-WEB-R.jpg)
Pop-up kit 4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 1x WCD + 1x dubbele USB lader 2400mA
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654013-WEB-R.jpg)
Pop-up kit 2x4 modules geborsteld RVS, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-654012-WEB-R.jpg)
Pop-up kit 2x4 modules glans wit, voorbedraad en uitgerust met 2x WCD + 2x RJ45 cat 6 FTP + 1xHD15 +1xJack 3,5mm
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654002-WEB-R.jpg)
Pop-up 4 modules mat zwart inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654004-WEB-R.jpg)
Pop-up 2x4 modules glans wit inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654000-WEB-R.jpg)
Pop-up 4 modules geborsteld RVS inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654001-WEB-R.jpg)
Pop-up 4 modules glans wit inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654003-WEB-R.jpg)
Pop-up 2x4 modules geborsteld RVS inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-654005-WEB-R.jpg)
Pop-up 2x4 modules mat zwart inclusief installatiekit. Voor inbouw in meubilair. Uitrustbaar met Mosaic-functies.