![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088057-WEB-R.jpg)
Inbouwunit 8mod. hor.-4xWCD rood+pol. voorbedraad + Wieland GST F wit
Vloerdozen
Legrand
Inbouwunit 8mod. hor.-4xWCD rood+pol. voorbedraad + Wieland GST F wit
Ref.. 088057
EAN nr.
3414970755636
IK-4 Inbouwunit 8 modules - voor horizontale plaatsing in de inbouwframes (ref 088036) - voorzien met 4 contactdozen rood met polarisatie Mosaic voorbedraad - met Wieland GST 18i3 Female aansluiting wit
Kortingsgroep : B
94,16 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of appliances to build in | 4 |
---|---|
Number of conduit inlets | 1 |
Lengte | 224.7 mm |
Breedte | 73.5 mm |
Diepte | 80.7 mm |
Model | Shape of cup |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Aantal trekontlastingen | 2 |
Material | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER