![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088054-WEB-R.jpg)
Inbouwunit 6mod. hor.-3xWCD rood+pol. voorbedraad + Wieland GST F wit
Legrand
Inbouwunit 6mod. hor.-3xWCD rood+pol. voorbedraad + Wieland GST F wit
Ref.. 088054
EAN nr.
3414970755599
IK-4 Inbouwunit 6 modules - voor horizontale plaatsing in de inbouwframes (ref 088036) - voorzien met 3 contactdozen rood met polarisatie Mosaic voorbedraad - met Wieland GST 18i3 Female aansluiting wit
Kortingsgroep : B
82,79 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal inbouwposities | 3 |
---|---|
Number of conduit inlets | 1 |
Lengte | 179.7 mm |
Breedte | 73.5 mm |
Diepte | 80.7 mm |
Model | Shape of cup |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Aantal trekontlastingen | 2 |
Material | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER