Inbouwunit 6 mod. hor.- 3x WCD voorbedraad + Wieland GST 18i3 F zwart
Legrand
Inbouwunit 6 mod. hor.- 3x WCD voorbedraad + Wieland GST 18i3 F zwart
Ref.. 088053
EAN nr.
3414970755575
IK-4 Inbouwunit 6 modules - voor horizontale plaatsing in de inbouwframes (ref 088036) - voorzien met 3 contactdozen Mosaic voorbedraad - met Wieland GST 18i3 Female aansluiting zwart
Kortingsgroep : B
67,11 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal inbouwposities | 3 |
---|---|
Number of conduit inlets | 1 |
Lengte | 179.7 mm |
Breedte | 73.5 mm |
Diepte | 80.7 mm |
Model | Shape of cup |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Aantal trekontlastingen | 2 |
Material | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER