-
Construction type
-
Cover model
-
Number of units
-
Mounting direction
-
Mounting direction
-
Number of inlets
-
Number of inlets
-
Mounting direction
-
Transparent
-
With nail
-
Material
-
Material
-
Number of units horizontal
-
Mounting method of the module inserts
-
Material quality
-
Material quality
-
Equipped with
-
Number of units vertical
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Max. conductor cross section
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Shape
-
Shape
-
Number of modules vertical (module system)
-
Number of modules vertical (module system)
-
Number of modules vertical (module system)
-
Model
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Model
-
With mounting grid
-
Model
-
Mounting method
-
Mounting method
-
For tube diameter
-
Mounting method
-
Suitable for cable diameter
-
Suitable for cable diameter
-
With screws
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
Inlet from the rear
-
Suitable for wall duct
-
Suitable for mounting in round junction box 60 mm
-
Type of fastening
-
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm
-
For number of electric fittings
-
For number of electric fittings
-
Flush-mounted installation
-
Surface finishing
-
With built-in installation box
-
RAL-number (similar)
-
Circuit integrity
-
With hinged lid
-
Pipe locking
-
Cover attachment
-
Sealable
-
Built-in height
-
With screening
-
Air tight
-
Number of poles of the clamp
-
Clamp position fixed
-
Luminaire hook mounting
-
Nozzle
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Latin wood species
-
Certification of wood (list)
-
Wood Climate area
-
Label space/information surface
-
Model
-
Model
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-080257-WEB-R.jpg)
Inbouwraam Mosaic LED vert. 2x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/080258-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwraam Mosaic LED hor. 2x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/080268-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwraam Mosaic voor 2x10mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/078880-LEGRAND-1000.jpg)
Afdekraam Mosaic met soepel membraan anti-bacterieel IP44 2mod.wit
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/080292-LEGRAND-1000.jpg)
Houder frontmontage/paneelmontage Mosaic 2modules wit voor ref.nr.080011. Opklikbaar bij een uitsparing van 28x53.5mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/080266-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwraam Mosaic voor 2x3x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/080264-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwraam Mosaic voor 2x2x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-080254-WEB-R.jpg)
Inbouwraam Mosaic 4x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/080259-LEGRAND-1000.jpg)
Inbouwraam Mosaic 3mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/080290-LEGRAND-1000.jpg)
Houder frontmontage/paneelmontage Mosaic 1module wit voor ref.nr.080010. Opklikbaar bij een uitsparing van 28x53.5mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-080253-WEB-R.jpg)
Inbouwraam Mosaic 3x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/080011-LEGRAND-1000.jpg)
Afschermdoos Isobox 2modules voor ref.nr.080291 frontmontage/paneelmontage voor Mosaic schakelmateriaal.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-080250-WEB-R.jpg)
Inbouwraam Mosaic 1module metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/080291-LEGRAND-1000.jpg)
Houder frontmontage/paneelmontage Mosaic 2modules wit voor ref.nr.080010. Opklikbaar bij een uitsparing van 28x53.5mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/080010-LEGRAND-1000.jpg)
Afschermdoos Isobox 1module voor ref.nrs.08290/92 frontmontage/paneelmontage voor Mosaic schakelmateriaal.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-080252-WEB-R.jpg)
Inbouwraam Mosaic 2x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-080251-WEB-R.jpg)
Inbouwraam Mosaic 2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Exclusief BTW