Inbouwraam Mosaic LED vert. 2x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Schakelmateriaal
Legrand
Inbouwraam Mosaic LED vert. 2x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
Ref.. 080257
EAN nr.
3245060802578
Inbouwraam Mosaic LED verticaal 2x2modules metaal + geïsoleerd kunststof. Tussenschot verwijderbaar voor eventuele plaatsing van 1module extra. Niet koppelbaar.
Kortingsgroep : J1
75,39 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 78 mm |
---|---|
Mounting method | Mounting with screw |
Depth | 15.7 mm |
Height | 149 mm |
Mounting method of the module inserts | Front side |
Number of modules horizontal (module system) | 1 |
Number of modules vertical (module system) | 5 |
With built-in installation box | No |
Mounting direction | Vertical |
Suitable for mounting in round junction box 60 mm | No |
With nail | No |
---|---|
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm | No |
Model | Flush-mounted |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Untreated |
Material | Plastic |
With screws | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
5 Document(s)
Overeenkomst
AENOR-030/002285
(0.47 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEER