-
Number of units
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Number of units
-
Mounting method box
-
Material
-
With connection space
-
With connection space
-
Type of device
-
Suitable for built-in installation box
-
Type of device
-
Mounting track
-
Magnetic
-
Suitable for central conduit box
-
Strain relief possibility
-
Model
-
Model
-
Mounting method installation unit
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351379-WEB-R.jpg)
Montageset CEE voor toepassing in wandgoot GWO 6. Bestaat uit 1 doos, 2 beugels en 4 schroeven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351339-WEB-R.jpg)
Wandgootdoos tweevoudig GWO-4 140x71mm. Voor enkelvoudig, 2-voudige of 3-voudige contactdozen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351349-WEB-R.jpg)
Lasdoos 71x71mm, voorzien van kunststof deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351329-WEB-R.jpg)
Wandgootdoos enkelvoudig GWO-4 71x71mm. Voor inbouw met montagebeugel of ring van max.71mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351369-WEB-R.jpg)
Trekontlasting toepasbaar op alle wandgootdozen en lasdozen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351359-WEB-R.jpg)
Koppelstuk voor het onderling koppelen van wandgootdozen en lasdozen, per koppeling zijn 2 stuks benodigd.
Exclusief BTW