Inbouwframe zonder horizontale inbouwunits 3x4 mod. - tapijtrand
Vloerdozen
Legrand
Inbouwframe zonder horizontale inbouwunits 3x4 mod. - tapijtrand
Ref.. 088036
EAN nr.
3414970755292
IK-4 Inbouwframe zonder inbouwunits 3x4 modules - voorzien van inbouwunits (ref. 088042/ 088051/ 088052) - horizontale plaatsing - direct te plaatsen in verhoogde vloer - betonvloer met instortdoos (ref. 088090 of 088080+088081)
Kortingsgroep : B
45,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection housing | Chromium-plated |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 198.3 mm |
Outer length | 281.3 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Width built-in dimension | 181 mm |
Min. inbouwdiepte | 77.7 mm |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER