Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Inbouwframe 8/12 mod. - inspectie (toegang vloerdoos) - tapijtrand

Vloerdozen Legrand

Inbouwframe 8/12 mod. - inspectie (toegang vloerdoos) - tapijtrand

Ref.. 088039 EAN nr. 3414970755322

IK-4 Inbouwframe 8/12 modules - inspectiedoos (toegang vloerdoos) - voor dekselset tapijtrand - direct te plaatsen in verhoogde vloer - betonvloer met instortdoos (ref. 088090 of 088080+088081)

Kortingsgroep : B
42,95 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
Surface protection housing Chromium-plated
With opening carpeting No
Protective frame carpeting No
Colour Other
Suitable for subfloor duct No
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning No
Outer width 198.3 mm
Outer length 281.3 mm
Length built-in dimension 264 mm
Width built-in dimension 181 mm
Min. built-in depth 62.2 mm

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Technische fiche
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Gebruikersinstructie
LE10736AA-04.pdf pdf (2.57 Mo)
6 Document(s)