This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088140-WEB-R.jpg)
Inbouwframe 12/18 mod. - inspectie (toegang vloerdoos) - markeerrand
IK-4
Legrand
Inbouwframe 12/18 mod. - inspectie (toegang vloerdoos) - markeerrand
Ref.. 088140
EAN nr.
3414970756336
IK-4 Inbouwframe 12/18 modules - inspectiedoos (toegang vloerdoos) - voor dekselset markeerrand - direct te plaatsen in verhoogde vloer - betonvloer met instortdoos (ref. 088091 of 088080+088082)
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Vloerdozen
REF.088141
Inbouwframe 16/24 mod. - inspectie (toegang vloerdoos) - markeerrand
263,50 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 219 mm |
Outer length | 264 mm |
Length built-in dimension | 265 mm |
Width built-in dimension | 220 mm |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikersinstructie
7 Document(s)
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER