-
Cover model
-
Nominal dimension
-
Built-in diameter
-
Housing material
-
Number of device cups
-
Material
-
Mounting opening
-
Mounting opening
-
Mounting opening
-
Floor maintenance
-
Length
-
Material thickness
-
Outer diameter
-
Cover mounting opening
-
Surface protection housing
-
With opening carpeting
-
Depth of flooring recess
-
Protective frame carpeting
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for double floor built-in
-
Suitable for wet cleaning
-
Outer width
-
Outer width
-
Outer width
-
Outer length
-
Length built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Min. built-in depth
-
Min. built-in depth
-
Min. built-in depth
-
Width
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-088002-WEB-R.jpg)
Dekselset kunststof vierkant 16/24 modules - R7031 - met tapijtrand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-088001-WEB-R.jpg)
Dekselset kunststof rechthoekig 12/18 modules - R7031 - met tapijtrand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-8496091-WEB-R.jpg)
Inbouwtegel Soluflex Sdz 450 x 450mm. Voor dekselset vloerdoos 8/12 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-8496093-WEB-R.jpg)
Inbouwtegel Soluflex Sdz 450 x 450mm. Voor dekselset vloerdoos 16/24 modules.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-8496095-WEB-R.jpg)
Inbouwtegel Soluflex Sdz 450 x 450mm. Voor dekselset vloerdoos rond.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-088000-WEB-R.jpg)
Dekselset kunststof rechthoekig 8/12 modules - R7031 - met tapijtrand
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-088127-WEB-R.jpg)
Dekselset kunststof rond 12/16 modules (verticaal) - R7031 -tapijtrand
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-8496092-WEB-R.jpg)
Inbouwtegel Soluflex Sdz 450 x 450mm. Voor dekselset vloerdoos 12/18 modules.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-088126-WEB-R.jpg)
Dekselset kunststof rond 20 modules (horizontaal) - R7031 - tapijtrand