FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Cover model
-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Housing material
-
Housing material
-
Number of device cups
-
Number of device cups
-
Mounting opening
-
Length
-
Floor maintenance
-
Material thickness
-
Cover mounting opening
-
With opening carpeting
-
With opening carpeting
-
Depth of flooring recess
-
Protective frame carpeting
-
Protective frame carpeting
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for double floor built-in
-
Suitable for wet cleaning
-
Outer width
-
Outer width
-
Outer length
-
Outer length
-
Length built-in dimension
-
Length built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Min. built-in depth
-
Width
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8409057-WEB-R.jpg)
Legrand
Vloersystemen
Ref.. 8409057
Soluflex inbouwtegel vierkant sendzimir 450x450 voor IK-3 vloerdoos (088070)
151,20 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-088070-WEB-R.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 088070
IK-3 Vert. dekselset verlaagde vloerdoos H50-H70mm 16 modules
126,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/088072-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 088072
IK-3 Vert. blinde afdekplaat RVS dekselset verlaagde vloerdoos H50
69,63 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/088071-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vloerdozen
Ref.. 088071
IK-3 Verticaal set van afschermkappen Mosaic 4x 230V en 8x data
46,47 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen