-
Type of accessory/spare part
-
Built-in diameter
-
Cover model
-
Uitvoering deksel
-
Built-in diameter
-
Nom. grootte
-
Built-in diameter
-
Number of appliances to build in
-
Material
-
Material
-
Suitable for subfloor duct countersunk (closed)
-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Housing material
-
Number of device cups
-
Outer width
-
Mounting opening
-
Suitable for subfloor duct overhead closed
-
Outer width
-
Outer width
-
Hoogte kanaal
-
Floor maintenance
-
Floor maintenance
-
Length
-
Length
-
Kanaalbreedte
-
Model
-
Frame model
-
Model
-
Material thickness
-
Min. vloerdikte
-
Outer diameter
-
Nivelleerbereik
-
Outer diameter
-
Outer diameter
-
Material side wall
-
Cover mounting opening
-
Installation technique
-
Mounting cover insertion
-
Suitable for placing of sealing
-
Decoupling possibility cover from base unit
-
Bottom plate
-
Type of fastening
-
With opening carpeting
-
Depth of flooring recess
-
Depth of flooring recess
-
Protective frame carpeting
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for double floor built-in
-
Suitable for double floor built-in
-
Suitable for wet cleaning
-
Outer width
-
Outer length
-
Outer length
-
Outer length
-
Outer length
-
Length built-in dimension
-
Length built-in dimension
-
Length built-in dimension
-
Length built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Min. built-in depth
-
Width
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dekselset Rvs stenen vloer IP66
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dekselset Rvs houten vloer IP30
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Snoeruitlaatset met afdekkap IP52 messing vernikkeld
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Blinddeksel Rvs voor stenen/houten vloer. Vierkant IP54.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-8434000-WEB-R.jpg)
Universeeldoos verzonken QuickBox instelbaar H56-140mm. Inclusief 4 zijwanden en instelgereedschap.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Bovenplaat vierkant D4 tbv RVS dekselset
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/089639-LEGRAND.jpg)
Invoerplaat buis 2 stuks voor Quickbox
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-088070-WEB-R.jpg)
IK-3 Vert. dekselset verlaagde vloerdoos H50-H70mm 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8455032-WEB-R.jpg)
Montageplaat groot 9modules Mosaic. Gebruiken met afschermkap grootvoor 9 modules Mosaic ref.nr.8455002.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8455002-WEB-R.jpg)
Afschermkap groot. Gebruiken met montageplaat groot voor 9 modules Mosaic ref.nr.8455032. Geschikt voor dekselset rond en vierkant.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8455006-WEB-R.jpg)
Trekontlastingset 1module Mosaic. Kan naast de wandcontactdozen in de montageplaat ref.nr. 8555031 of 8455032 geplaatst worden.
Exclusief BTW