![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CM-559177-WEB-R2.jpg)
Identiteitsclip CLIPB PVC blauw Cablofil draadgoot
Cablofil
CABLOFIL
Identiteitsclip CLIPB PVC blauw Cablofil draadgoot
Ref.. CM559177
EAN nr.
3599075591775
Identiteitsclip CLIPB PVC blauw Cablofil draadgoot
Kortingsgroep : H
1,55 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Width | 100 mm |
Height | 18 mm |
---|---|
Self adhesive mounting | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER