![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037662-LEGRAND-1000.jpg)
Hulzen Starfix 480stuks op strip 0.75mm2
Adereindhuls
Legrand
Hulzen Starfix 480stuks op strip 0.75mm2
Ref.. 037662
EAN nr.
3245060376628
Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 480stuks blauw op 12 strippen, voor draden Ø0.75mm². Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Kortingsgroep : L4
57,98 €
/
480 piece
Product geleverd in
480 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 0.75 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Blue |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER