Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hulzen Starfix 250stuks op strip 6mm2

Adereindhuls Legrand

Hulzen Starfix 250stuks op strip 6mm2

Ref.. 037668 EAN nr. 3245060376680

Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 250stuks groen op 10 strippen, voor draden Ø6mm². Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.

Kortingsgroep : L4
73,45 € / 250 piece Product geleverd in 250 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Construction type Standard
Nominal cross section 6 mm²
Sleeve length 12 mm
Insulated Yes
Material insulation Polyamide (PA)
Halogen free Yes
Colour Green
Material Copper
Surface protection Tinned
For cables resistant to short circuit Yes
With identification flag No
Reel/roll packaging Yes

Documentatie

1 Document(s)
PEP