![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/037664-LEGRAND-1000.jpg)
Hulzen Starfix 1000stuks op strip 1.5mm2
Adereindhuls
Legrand
Hulzen Starfix 1000stuks op strip 1.5mm2
Ref.. 037664
EAN nr.
3245060376642
Geïsoleerde adereindhulzen Starfix 1000stuks zwart op 25 strippen, voor draden Ø1,5mm². Geleidend gedeelte uitgevoerd in vertind elektrolytisch koper.
Kortingsgroep : L4
128,96 €
/
1000 piece
Product geleverd in
1000 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Construction type | Standard |
---|---|
Nominal cross section | 1.5 mm² |
Sleeve length | 8 mm |
Insulated | Yes |
Material insulation | Polypropylene (PP) |
Halogen free | Yes |
Colour | Black |
---|---|
Material | Copper |
Surface protection | Tinned |
For cables resistant to short circuit | Yes |
With identification flag | No |
Reel/roll packaging | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER