-
Cable tray height
-
Change of direction
-
Construction type
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Construction type
-
Construction type
-
Construction type
-
Change of direction
-
Construction type
-
Change of direction
-
Construction type
-
Construction type
-
Cable tray height
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Width (big)
-
Cable tray branch width
-
Height side wall
-
Material
-
Width (small)
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Inner radius
-
Inner radius
-
Inner radius
-
Inner radius
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Side perforation
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
With cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-482797-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B600 H60 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-482796-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B500 H60 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-482500-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B600 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-480312-WEB-R.jpg)
P31+ bodemaftakstuk B600 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482817-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B600 H60 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482807-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B600 H60 Thvz. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-482795-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B400 H60 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-481777-WEB-R.jpg)
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B600 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482816-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B500 H60 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482806-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B500 H60 Thvz. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482757-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B600 H60 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-480311-WEB-R.jpg)
P31+ bodemaftakstuk B500 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-481776-WEB-R.jpg)
P31+ hoekstuk instelbaar 0-50° B500 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-480797-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B600 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482756-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B500 H60 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-482794-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H60 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482805-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B400 H60 Thvz. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482815-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B400 H60 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-480796-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B500 H60 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-489027-WEB-R.jpg)
P31+ deksel vervalstuk B600 Thvz -opklikbaar - op vervalstuk hoogte 60mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-483377-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B600 Thvz -klikbaar - op T-stuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482898-WEB-R.jpg)
P31+ deksel stijgstuk B600 Thvz -klikbaar - op stijgstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-482787-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B600 H60 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482747-WEB-R.jpg)
P31+ deksel aftakstuk B600 Thvz -klikbaar - op aftakstuk hoogte 25/60/100mm
Exclusief BTW