-
Cable tray height
-
Construction type
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Partition height
-
Construction type
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Hinged joint horizontal
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Mounting perforation
-
Type of connection
-
Angle
-
Suitable for cable management system height
-
Inner radius
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Angle
-
Length
-
Lengte
-
Length
-
Length
-
Lengte
-
Lengte
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Model
-
Tray mounting
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Materiaaldikte
-
Draaglast
-
Material thickness
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Model
-
Model
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Met bovendeel
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637945-WEB-R.jpg)
Stijgstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B600 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637947-WEB-R.jpg)
Vervalstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B600 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637935-WEB-R.jpg)
Stijgstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B500 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637937-WEB-R.jpg)
Vervalstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B500 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637943-WEB-R.jpg)
Bochtstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B600 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637933-WEB-F.jpg)
Bochtstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B500 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/637925-LEGRAND-1000.jpg)
Stijgstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B400 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/637927-LEGRAND-1000.jpg)
Vervalstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B400 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/637915-LEGRAND-1000.jpg)
Stijgstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B300 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/637917-LEGRAND-1000.jpg)
Vervalstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B300 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/637923-LEGRAND-1000.jpg)
Bochtstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B400 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637905-WEB-R.jpg)
Stijgstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B200 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637907-WEB-R.jpg)
Vervalstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B200 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/637913-LEGRAND-1000.jpg)
Bochtstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B300 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-637964-WEB-R.jpg)
Deksel kabelgoot ISPL kunststof L3000 B600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637963-WEB-R.jpg)
Deksel kabelgoot ISPL kunststof L3000 B500
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-637903-WEB-R.jpg)
Bochtstuk 90gr incl.deksel kabelgoot ISPL kunststof B200 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/637765-LEGRAND-1000.jpg)
Deksel kabelgoot ISPL kunststof L3000 B400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-637974-WEB-R.jpg)
T-stuk kabelgoot ISPL kunststof B600 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-637973-WEB-R.jpg)
T-stuk kabelgoot ISPL kunststof B500 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/637764-LEGRAND-1000.jpg)
Deksel kabelgoot ISPL kunststof L3000 B300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-637972-WEB-R.jpg)
T-stuk kabelgoot ISPL kunststof B400 H100 met geïntegreerde koppeling.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-637981-WEB-R.jpg)
Console ISPL staal gelakt RAL7030 B600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-637980-WEB-R.jpg)
Console ISPL staal gelakt RAL7030 B500
Exclusief BTW