-
Cable tray height
-
Construction type
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Construction type
-
Construction type
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Width (big)
-
Cable tray branch width
-
Material
-
Width (small)
-
Material quality
-
Angle
-
Inner radius
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Inner radius
-
Inner radius
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Side perforation
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for circuit integrity
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
With cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-488037-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B600 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486837-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B600 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-488057-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B600 Rvs316L opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486836-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B500 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486877-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B600 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486887-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B600 H60 Rvs316L. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.346895.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-488036-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B500 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486876-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B500 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486886-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B500 H60 Rvs316L. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.346895.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-488056-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B500 Rvs316L opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-488007-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B600 Rvs316L opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-488035-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B400 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486835-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B400 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486885-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B400 H60 Rvs316L. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.346895.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-488006-WEB-F.jpg)
P31+ deksel bochtstuk 90° B500 Rvs316L opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-486847-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B600 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486875-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B400 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-488034-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-488055-WEB-R.jpg)
P31+ deksel T-stuk B400 Rvs316L opklikbaar
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486884-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B300 H60 Rvs316L. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.346895.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486874-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B300 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-486846-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B500 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-488033-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B200 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486883-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B200 H60 Rvs316L. Met directe overgang horizontaal naar verticaal tracé. Bev.4x schroef/moer ref.346895.
Exclusief BTW