FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Material quality
-
Cover width 1
-
Shape
-
Cover width 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Cover width 3
-
Symmetric
-
Model
-
Direction
-
Model
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603830-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 603830
Buitenhoek 130 x 50mm kunststof met aluminium finish. 80 tot 120º instelbaar.
136,30 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603836-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 603836
Stijg-/vervalstuk 130 x 50mm kunststof met aluminium finish.
107,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-603824-WEB-R.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 603824
Binnenhoek 130 x 50mm kunststof met aluminium finish. 80 tot 120º instelbaar.
103,40 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen