-
Application
-
Construction type
-
Suitable for wall duct width
-
Suitable for depth of wall duct
-
Material
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Width branch
-
Number of covers
-
Width branch
-
Cover width 1
-
Shape
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Symmetric
-
Model
-
Model
-
Model
-
Direction
-
Direction
-
Model
-
Surface protection
-
With potential equalization
-
Mounting method
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351387-WEB-R.jpg)
T-stijgstuk 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als stijggoot, wandgoot 130mm gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351417-WEB-R.jpg)
T-zakstuk 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als zakgoot, wandgoot 170mm gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351397-WEB-R.jpg)
T-stijgstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als stijggoot, wandgoot 130mm gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351427-WEB-R.jpg)
T-zakstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als zakgoot, wandgoot 170mm gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351267-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351277-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351297-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351307-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351327-WEB-R.jpg)
Hoekstijgstuk 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351337-WEB-R.jpg)
Hoekstijgstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351357-WEB-R.jpg)
Hoekzakstuk 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351367-WEB-R.jpg)
Hoekzakstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351207-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 170Ax63mm RAL9010. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351197-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 170Ax63mm RAL1013. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351167-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170Ax63mm RAL1013. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351177-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170Ax63mm RAL9010. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351557-WEB-R.jpg)
Overzet T-stuk 170A-170 RAL1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351567-WEB-R.jpg)
Overzet T-stuk 170A-170 RAL9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351587-WEB-R.jpg)
Overzet T-stuk 170A-130 RAL1013
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351597-WEB-R.jpg)
Overzet T-stuk 170A-130 RAL9010
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351160-WEB-R.jpg)
Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351260-WEB-R.jpg)
Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351140-WEB-R.jpg)
Deksel Buitenhoek B79mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351240-WEB-R.jpg)
Deksel buitenhoek B79mm RAL9010.
Exclusief BTW